인클로저 보강재 고정

주문 번호: CP 6106110

상응하는 크기의 인클로저 외부 또는 내부 보강용.

주문 번호:
CP 6106110
제품 설명
상응하는 크기의 인클로저 외부 또는 내부 보강용. 소형 인클로저는 인클로저 보강재 없이도 장착할 수 있음.
재료
강판
제공 범위
인클로저 및 서포트 섹션용 조립 부품 포함, 실링 2개 추가 공급.
Support arm connection (type)
CP 60
설치 옵션
Ø 130mm 서포트 암 연결부용
적합한:
폭: ≥ 300 mm
깊이: ≥ 150 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
0.9 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177698420
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
제품 설명
CP Enclosure reinforcement, rigid, CP 60, from enclosure dimensions: 300x150 mm
문서화
사용 설명서