스탠드 받침 바닥판 모듈식, CP 60 대형

주문 번호: CP 6106200

주문 번호:
CP 6106200
버전
고정형
재료
강철
색상
RAL 7035
제공 범위
스탠드 받침 베이스 플레이트/깊이 받침대
참고 사항
간단히 천공하여 서포트 암 시스템 CP 120도 사용할 수 있음. 내하중 50kg
부하 용량(정적 하중)
35 kg
치수
폭: 490 mm
높이: 100 mm
깊이: 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
11.719 kg
총 무게
12.76 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177698437
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
제품 설명
CP Pedestal base plate modular, large, CP 60, WHD: 490x100x600 mm
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역