- 주문 번호:
- CP 6106400
- 버전
- 이동식
- 재료
- 강철
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 스탠드 받침 베이스 플레이트/깊이 받침대
트윈 캐스터 - 참고 사항
- 간단히 천공하여 서포트 암 시스템 CP 120도 사용할 수 있음. 내하중 50kg
- 부하 용량(정적 하중)
- 35 kg
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 205 mm
깊이: 650 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 12.62 kg
- 총 무게
- 13.42 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177698451
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- 제품 설명
- CP Pedestal base plate modular, large, CP 60/120, WHD: 600x205x550 mm
- 문서화
- 사용 설명서