어댑터, CP 60을 CP 40에 연결 스탠드 및 서포트 암 시스템용

주문 번호: CP 6206650

주문 번호:
CP 6206650
제품 설명
CP 60에서 48 원통형 튜브로 전환용.
재료
강철
색상
RAL 7035
제공 범위
어댑터
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루
실링 포함
설치 옵션
서포트 섹션 CP60이 있는 스탠드 및 서포트 암 시스템에 고정하기 위한 용도
길이
300 mm
Rifid y/n
있음
포장 단위
1 개
순 중량
1.7 kg
총 무게
1.811 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
6.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73064020
EAN
4028177709621
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Adaptor CP 60 to CP 40, Combination of CP 60 and CP 40 directly on the CP 60 support section
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역