옥외용 베이직 인클로저

주문 번호: CS 9783510

단일벽 인클로저 시스템, 1 도어형 및 2 도어형. 패시브 내부 설치 또는 옥외에서 적은 손실 출력으로 모든 적용 영역에서 즉시 사용 가능함. 둘레 전체에 걸쳐 통풍 슬롯이 있는 루프 컨셉트

주문 번호:
CS 9783510
제품 설명
옥외용 인클로저, 100mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프 장착.
재료
알루미늄 AlMg3
표면 처리
분체 코팅
자외선에 강한 순수 폴리에스터
색상
RAL 7035
제공 범위
단일 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립
글랜드 플레이트가 있는 기본 인클로저, 3분할
루프, 바닥, 전면 및 인클로저 깊이에 25mm 시스템 드릴 구멍
도어 스토퍼, 스윙식 레버 손잡이, 세미 실린더, 잠금장치 BJ20027가 있는 전면 도어
전면과 후면에 스크류로 고정된 트림패널이 있는 운반 베이스
빗물 차단 루프
치수
폭: 800 mm
높이: 800 mm
깊이: 400 mm
사이즈
전체 높이: 955 mm
빗물 차단 루프 폭: 850 mm
빗물 차단 루프 높이: 55 mm
빗물 차단 루프 깊이: 450 mm
내측 폭: 712 mm
내측 높이: 712 mm
내측 깊이: 349 mm
베이스 높이: 100 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
Type 3R
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
IK 코드
IK10
기본 재료
알루미늄
포장 단위
1 개
순 중량
37 kg
총 무게
38 kg
EAN
4028177569119
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
문서화
사용 설명서
자세한 기술 정보