CS Toptec, 열반 결합 가능

주문 번호: CS 9781828

100mm 베이스/주추, 도어, 후면 패널 및 이음매 없이 열반 결합 가능한 비바람 차단 캐노피를 갖춘 이중 패널 구조의 열반 결합 가능한 옥외용 인클로저. 효율적이고 유연한 내부 설치를 위해 전체 인클로저 프레임을 사용할 수 있음.

주문 번호:
CS 9781828
버전
열반용
컷아웃 없음
재료
인클로저 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
평면 구성품과 베이스 트림패널: 알루미늄, AlMg3
빗물 차단 루프: 알루미늄
표면 처리
분체 코팅
자외선에 강한 순수 폴리에스터
색상
RAL 7035
제공 범위
이중 패널 구조의 열반 결합 가능한 옥외용 인클로저
루프와 바닥 프레임에 25mm 시스템 드릴 구멍이 있고 2개의 조립 레벨이 있는 수직 섹션이 포함된 인클로저 프레임
도어 스토퍼, 스윙식 레버 손잡이, 세미 실린더, 잠금장치 BJ 20027가 있는 전면 도어
후면 패널
빗물 차단 루프
전면과 후면에 스크류로 고정된 글랜드 플레이트와 트림패널이 있는 베이스
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
사이즈
전체 높이: 2,145 mm
빗물 차단 루프 높이: 45 mm
베이스 높이: 100 mm
도어 개수
1
잠금장치
잠금장치 버전: 4포인트 걸림장치
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: BJ20027
글랜드 플레이트
사이즈: 2
개수: 2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
보호 등급 NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IK 코드
IK10
참고 사항
모든 평면 구성품이 두 겹으로 되어 있고 접지되어 있음(내부 패널 위에 외부 패널 설치)
개별 인클로저 조립 시 열반 결합 가능한 CS Toptec용 측면 패널이 필요함
포장 단위
1 개
순 중량
86 kg
총 무게
96 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177986091
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
CS Toptec, 열반 결합 가능, WHD: 800x2000x800mm
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서