- 주문 번호:
- CS 9783888
- 버전
- 열반용
실외 공조기용 컷아웃 포함, 2 ~ 5kW
- 재료
- 인클로저 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
평면 구성품과 베이스 트림패널: 알루미늄, AlMg3
빗물 차단 루프: 알루미늄
- 표면 처리
- 분체 코팅
자외선에 강한 순수 폴리에스터
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 이중 패널 구조의 열반 결합 가능한 옥외용 인클로저
루프와 바닥 프레임에 25mm 시스템 드릴 구멍이 있고 2개의 조립 레벨이 있는 수직 섹션이 포함된 인클로저 프레임
도어 스토퍼, 스윙식 레버 손잡이, 세미 실린더, 잠금장치 BJ 20027가 있는 전면 도어
후면 패널
빗물 차단 루프
전면과 후면에 스크류로 고정된 글랜드 플레이트와 트림패널이 있는 베이스
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 800 mm
- 사이즈
- 전체 높이: 1,945 mm
빗물 차단 루프 높이: 45 mm
베이스 높이: 100 mm
- 도어 개수
- 1
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 4포인트 걸림장치
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: BJ20027
- 글랜드 플레이트
- 사이즈: 2
개수: 2
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK 코드
- IK10
- 참고 사항
- 모든 평면 구성품이 두 겹으로 되어 있고 접지되어 있음(내부 패널 위에 외부 패널 설치)
- 개별 인클로저 조립 시 열반 결합 가능한 CS Toptec용 측면 패널이 필요함
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 컷아웃 메우기 위한 공조기가 필요함
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 76 kg
- 총 무게
- 76.5 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177986169
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
CS Toptec, 열반 결합 가능, WHD: 800x1800x800mm, 2 ~ 5kW 옥외 에어컨용 컷아웃 포함