- 주문 번호:
- DK 5527151
- 재료
- 강판
알루미늄
베이스/주추 코너 피스: 강판
전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 강판
코너 및 열반 커버: 플라스틱
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 전착도장
도어, 루프, 측면 패널: 전착도장 및 분체 코팅
- General colour
- RAL 7035
- 색상
- 인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035
내부 설치, 베이스/주추 RAL 9005
- 제공 범위
- 도어, 루프 플레이트, 베이스/주추, 측면 패널이 있는 TS 8 인클로저 프레임
전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
19"(482.6mm) 장착 프레임 2개, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능
스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.
중앙 접지점이 포함된 등전위화용 연결 액세서리, 사전 구성
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)
베이스 장착
전면 베이스 모듈이 인필 패널로 장착됨
베이스/주추 시스템 VX, 100mm, 통풍형
베이스/주추 코너 피스 및 트림 패널, 측면, 스크루 체결
전면 및 후면용 베이스/주추 트림 패널 및 미 장착 상태로 제공되는 코너 및 열반 커버
측면 패널, 일체형, 잠금 가능
베이스/주추 어댑터가 포함된 수평 조절 다리 M12 4개(미 장착 상태로 제공)
외부 장착 레벨용 케이블 클램프 레일 (T-머리) 4개, 인클로저 깊이에 맞춤(미 장착된 상태로 제공)
케이블 우회 고리 10개, 금속 버전, 125 x 65mm(미장착 상태로 제공)
IPPC 팔레트
루프 플레이트, 다분할형, 분리 가능, 횡방향 후면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트용 가려진 컷아웃 포함
후방 강판 도어, 폐쇄형, 수직 분할, 180° 경첩
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 600 mm
- 높이 단위
- 38 U
- 높이 단위
- 38 U
- 베이스/주추 포함 높이
- 1,900 mm
- 전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
- 84 mm / 168 mm
- 레벨 간격(납품 시 상태)
- 345 mm
- 19"(482.6mm) 레벨 버전
- 장착 프레임, 19"(482.6mm)
- 부하량
- 15,000 N
- 참고 사항
- 설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
- 기본 재료
- 강철
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 115.9 kg
- 총 무게
- 122 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177706415
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
-
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 600 mm, 38 U, pre-configured