- 주문 번호:
- CP 6501000
- 제품 설명
- 결합 구성품에 고정 스크류 2개로 고정.
- 재료
- 강철 도관, 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 서포트 섹션
- 직경
- 48.3 mm
- 길이
- 500 mm
- 재료 두께
- 4 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.15 kg
- 총 무게
- 2.212 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177262867
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Support section CP 40, solid, L: 500 mm, steel
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- 사용 설명서