서포트 섹션 CP 40, 강철 솔리드형

주문 번호: CP 6501020

연결 구성품에 클램핑 스크루 2개로 고정.

주문 번호:
CP 6501020
제품 설명
결합 구성품에 고정 스크류 2개로 고정.
재료
강철 도관, 분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
서포트 섹션
직경
48.3 mm
길이
1,000 mm
재료 두께
4 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.7 kg
총 무게
4.72 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
16 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177262881
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Support section CP 40, solid, L: 1000 mm, steel
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역