서포트 섹션 CP 40, 스테인리스 스틸 솔리드형

주문 번호: CP 6660010

연결 구성품에 클램핑 스크루 2개로 고정.

주문 번호:
CP 6660010
제품 설명
결합 구성품에 고정 스크류 2개로 고정.
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리
브러시 연마, 그레인 사이즈 400
제공 범위
서포트 섹션
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
DIN EN 60529(2014-09)에 준하는 IP 66
DIN EN 60529(2014-09)에 준하는 IP X9
직경
48.3 mm
길이
1,000 mm
재료 두께
3.6 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.7 kg
총 무게
3.9 kg
관세 번호
73064020
EAN
4028177254237
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Support section CP 40, solid, L: 1000 mm, stainless steel, 1.4301
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서