서포트 섹션 CP-L

주문 번호: CP 6511000

서포트 암 시스템 CP-L 서포트 섹션

주문 번호:
CP 6511000
버전
솔리드형
제품 설명
4개의 셀프 태핑 스크류로 구성품에 고정하며, 임의의 길이로 절단 가능하고 나사산을 별도로 만들 필요가 없습니다.
재료
서포트 섹션: 압출 성형 알루미늄 섹션
색상
서포트 섹션: RAL 7035
제공 범위
서포트 섹션 CP-L
길이
500 mm
재료 두께
8 mm
치수
폭: 50 mm
높이: 85 mm
길이: 500 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.32 kg
총 무게
2.52 kg
관세 번호
76042990
EAN
4028177121751
ECLASS 8.0
27400556
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Technical Data sheet