- 주문 번호:
- CP 6513050
- 버전
- 개방형
- 제품 설명
- 4개의 셀프 태핑 스크류로 구성품에 고정하며, 임의의 길이로 절단 가능하고 나사산을 별도로 만들 필요가 없습니다.
- 재료
- 서포트 섹션: 압출 성형 알루미늄 섹션
- 색상
- 서포트 섹션: RAL 7035
- 제공 범위
- 서포트 섹션 CP-L
- 길이
- 1,000 mm
- 재료 두께
- 8 mm
- 치수
- 폭: 50 mm
높이: 85 mm
길이: 1,000 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.413 kg
- 총 무게
- 4.613 kg
- 관세 번호
- 76042990
- EAN
- 4028177565807
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 문서화
- 사용 설명서