- 주문 번호:
- CP 6074100
- 버전
- 솔리드형
- 제품 설명
- 스크류 홈 안에 4개의 셀프 태핑 스크류로 구성품에 고정. 임의로 길이 조정가능, 별도의 나사산 필요 없음. 단면이 큰 밀폐형 케이블 덕트. 정비 시 손쉽게 액세스할 수 있고 커넥터와 사전 조립된 케이블에 적합한 개방형 케이블 덕트, 커버 섹션으로 밀폐 가능. 높은 부하 용량에 적합한 X형 프레임, 대형 케이블 가이드 채널. DVI 또는 VGA와 같이 대형 커넥터가 있는 케이블용으로 적합하며, 시스템 전체에 대입하여 사용할 수 있는 상부 채널.
- 장점
- 시스템을 해체하지 않고도 간편하게 조정 가능.
- 신속하고 간단한 시스템 조립
- 시스템 해체 없이도 회전각의 제한 가능
- 대형 커넥터에 적합한 단면
- 데이터 전송 케이블과 전원 케이블 분리
- 간단한 케이블 관입을 위한 탈착식 덮개
- 유연한 케이블 인입 및 라우팅 옵션
- 재료
- 서포트 섹션: 압출 성형 알루미늄 섹션
커버: 플라스틱
- 색상
- 서포트 섹션: RAL 7035
커버: RAL 7024
- 제공 범위
- 서포트 섹션 CP-C
- 길이
- 500 mm
- 재료 두께
- 6.5 mm
- 치수
- 폭: 75 mm
높이: 120 mm
길이: 500 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4 kg
- 총 무게
- 4.2 kg
- 관세 번호
- 76042990
- EAN
- 4028177618909
- ECLASS 8.0
- 27400556