서포트 섹션 CP-XL

주문 번호: CP 6050000

서포트 암 시스템 CP-XL 서포트 섹션

주문 번호:
CP 6050000
버전
개방형
제품 설명
스크류 홈 안에 4개의 셀프 태핑 스크류로 구성품에 고정, 임의로 길이로 절단 가능. 높은 하중과 비틀림에 내성을 가진 폐쇄형 케이블 덕트. 정비 시 손쉽게 액세스할 수 있고 커넥터와 사전 조립된 케이블에 적합한 개방형 케이블 덕트, 탈착식 덮개로 막을 수 있음.
장점
추후 케이블 인입을 위한 개방형 서포트 섹션
두 개의 덕트를 사용하여 제어용 케이블과 전원 케이블 분리
재료
압출 성형 알루미늄 섹션
색상
RAL 7035
제공 범위
탈착형 덮개
길이
500 mm
치수
폭: 80 mm
높이: 155 mm
길이: 500 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.878 kg
총 무게
5.135 kg
관세 번호
76042990
EAN
4028177118874
ECLASS 8.0
27400556
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Technical Data sheet