- 주문 번호:
- CP 6100000
- 버전
- 개방형
- 제품 설명
- 스크류 홈 안에 4개의 셀프 태핑 스크류로 구성품에 고정, 임의로 길이로 절단 가능. 높은 하중과 비틀림에 내성을 가진 폐쇄형 케이블 덕트. 정비 시 손쉽게 액세스할 수 있고 커넥터와 사전 조립된 케이블에 적합한 개방형 케이블 덕트, 탈착식 덮개로 막을 수 있음.
- 장점
- 추후 케이블 인입을 위한 개방형 서포트 섹션
- 두 개의 덕트를 사용하여 제어용 케이블과 전원 케이블 분리
- 재료
- 압출 성형 알루미늄 섹션
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 탈착형 덮개
- 길이
- 1,000 mm
- 치수
- 폭: 80 mm
높이: 155 mm
길이: 1,000 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.616 kg
- 총 무게
- 10.122 kg
- 관세 번호
- 76042990
- EAN
- 4028177119123
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 문서화
- 사용 설명서