- 주문 번호:
- CP 6501160
- 재료
- 알루미늄 주물
- 표면 처리
- 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7024
- 회전 가능/틸트 가능
- 있음
- Rotation angle/swivel area
- 약 300°
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.699 kg
- 총 무게
- 1.735 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177436084
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Top-mounted joint CP 40, steel
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- 사용 설명서