이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 31.
- 주문 번호:
- CP 6071600
- 장점
- 통합형 조정 기능
- 사용 영역
- 서포트 암 시스템 120에 높이 조절 가능한 서포트 암을 통합하기 위한 용도
- 재료
- 알루미늄 주물
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 실링 포함
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크류 포함 - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.6 kg
- 총 무게
- 0.692 kg
- 관세 번호
- 76090000
- EAN
- 4028177638716
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Adaptor CP 120 to, support arm , height adjustable, WHD: 400x108x400 mm
- 설명
- 제조사 인증