틸트용 어댑터 10° Ø 130mm 서포트 암 연결부용

주문 번호: CP 6206400

커플링 시스템 60/120 또는 고정 시스템 60/120 사이에 또는 앵글 커플링 시스템 60/120 및 운영 하우징 사이에 설치하기 위해 사용.

주문 번호:
CP 6206400
버전
운영 하우징과 다음 사이에 장착하기 위해 사용
Ø 130mm 서포트 암 연결부용 커플링 CP 60/120/180, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Ø 130mm 서포트 암 연결부용 고정 장치 CP 60/120, 6206.320, 6212.320
Ø 130mm 서포트 암 연결부용 90° 앵글 커플링 CP 60/120, CP 6206.380, 6212.380
제품 설명
커플링 시스템 60/120 또는 고정 시스템 60/120 사이에 또는 앵글 커플링 시스템 60/120 및 운영 하우징 사이에 설치하기 위해 사용.
재료
아연 다이 캐스팅
색상
RAL 7035
제공 범위
실링 포함
조립 부품
Rifid y/n
있음
포장 단위
1 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.617 kg
관세 번호
79070000
EAN
4028177684423
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Tilting adaptor 10°, CP 60/120, for support arm connection Ø 130 mm
설명
제조사 인증
문서화
Further instructions
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역