틸트용 어댑터 10° 120 x 65mm 서포트 암 연결부용

주문 번호: CP 6206440

커프링, 시스템 60 또는 고정 시스템, 시스템 60 및 운영 하우징 간의 설치용

주문 번호:
CP 6206440
버전
운영 하우징과 다음 사이에 장착하기 위해 사용
커플링 CP 60, 6206.340 또는 고정장치 CP 60, 6206.360
제품 설명
커플링 시스템 60이나 고정 시스템 60과 운영 하우징 사이에서 장착을 위한 용도
재료
아연 다이 캐스팅
색상
RAL 7035
제공 범위
실링 포함
조립 부품
Rifid y/n
있음
포장 단위
1 개
순 중량
0.32 kg
총 무게
0.338 kg
관세 번호
79070000
EAN
4028177684430
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Tilting adaptor 10°, CP 60/120, for support arm connection 120 x 65 mm
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역