틸트용 어댑터 ±45° Ø 130mm 서포트 암 연결부용

주문 번호: CP 6206420

커플링, 시스템 60/120 또는 고정 시스템, 시스템 60/120 또는 앵글 커플링 90°, 시스템 60/120 및 운영 하우징 간의 설치용.

주문 번호:
CP 6206420
장점
내측 톱니 구조 경첩이 있어 다양한 위치에서 기운 인클로저를 안정적으로 잠글 수 있음.
함께 제공된 그러브 스크루를 삽입하여 스윙각을 제한할 수 있음.
사용 영역
다음 요소에 틸트 어댑터로 조작 인클로저를 연결하기 위해
Ø 130mm 서포트 암 연결부용 커플링 CP 60/120/180, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Ø 130mm 서포트 암 연결부용 고정 장치 CP 60/120, 6206.320, 6212.320
90° 앵글 커플링, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
재료
틸트용 어댑터: 알루미늄 주물
주름관 덮개: 플라스틱
색상
RAL 7024
제공 범위
실링 포함
주름관 덮개
조립 부품
회전 가능/틸트 가능
있음
Tilt angle note
7.5°씩 조절 가능
포장 단위
1 개
순 중량
1.35 kg
총 무게
1.42 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177684447
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Tilting adaptor 45°, CP 60/120, for support arm connection Ø 130 mm
설명
제조사 인증
문서화
Further instructions
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역