- 주문 번호:
 
- CP 6206460
 
- 버전
 
- 장착 위치:
IW 작업판, Ø 130mm 고정 장치용으로 준비
표면
120 x 65mm 서포트 암 연결부가 있는 고정 장치/커플링
서포트 암 연결부가 있는 최대 20kg의 인클로저에 적합
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA 표준 75
안전한 케이블 인입을 위한 케이블 도관 있음  
- 제품 설명
 
- 클램핑 레버로 7.2°씩 조정이 가능하고, 함께 제공되는 멈춤 스크류로 +100°/–15°로도 제한 가능. 
 
- 재료
 
- 틸트용 어댑터: 강판, 도장 처리
주름관 덮개: 플라스틱  
- 색상
 
- 틸트용 어댑터: RAL 7035
주름관 덮개: RAL 7024  
- 제공 범위
 
- 조립 부품
주름관 덮개  
- 회전 가능/틸트 가능
 
- 있음 
 
- Tilt angle note
 
- 클램핑 레버로 7.2°씩 조정 가능하며, 함께 미 장착 상태로 제공되는 멈춤 스크루로 +100°/-15°로 제한 가능 
 
- 포장 단위
 
- 1 개 
 
- 순 중량
 
- 0.86 kg
 
- 총 무게
 
- 0.871 kg
 
- PCF/VE(크래들-게이트)
 
- 3 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- PCF 등급 관련 참고 사항
 
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) 
 
- 관세 번호
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177684454 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- 제품 설명
 
- 
CP Tilting adaptor +100°/-60°, CP 60/120, for support arm connection 120 x 65 mm