- 품목 번호:
- CP 6212.520
- 버전
- 다음 구성품 사이에 장착하기 위한 용도
Ø 180mm 서포트 암 연결부가 있는 인클로저
Ø 130mm 서포트 암 연결부용 커플링 CP 60/120/180, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Ø 130mm 서포트 암 연결부용 고정 장치 CP 60/120, 6206.320, 6212.320
피봇, 6206.850, 6206.870 - 재료
- 알루미늄 주물
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 실링 포함
조립 부품 - 치수
- 높이: 20 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.546 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177684225
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Adaptor CP 120/60, from support arm connection Ø 180 mm to Ø 130 mm
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- Info sheet