- 주문 번호:
- CP 6212320
- 제품 설명
- 서포트 암 시스템 120에 인클로저를 고정하기 위해 사용
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 실링 포함
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루 - Rifid y/n
- 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.836 kg
- 총 무게
- 0.903 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177684195
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- CP Attachment CP 120, for support arm connection Ø 130 mm
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- Further instructions