장착 브래킷 CP 60 Ø 130mm 서포트 암 연결부용

주문 번호: CP 6206320

서포트 암 시스템 60에 인클로저를 고정하기 위한 용도.

주문 번호:
CP 6206320
제품 설명
서포트 암 시스템 60에 인클로저를 고정하기 위한 용도.
재료
아연 다이 캐스팅
색상
RAL 7035
제공 범위
실링 포함
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루
Rifid y/n
있음
포장 단위
1 개
순 중량
0.92 kg
총 무게
0.992 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177684362
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
CP Attachment CP 60, for support arm connection Ø 130 mm
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역