커플링 CP 60 120 x 65mm 서포트 암 연결부용

주문 번호: CP 6206340

서포트 암 시스템 60의 수직 부분에 인클로저를 회전 가능하게 고정하기 위해 사용

주문 번호:
CP 6206340
제품 설명
서포트 암 시스템 60의 수직 부분에 인클로저를 회전 가능하게 고정하기 위해 사용
재료
아연 다이 캐스팅
색상
RAL 7035
제공 범위
실링 포함
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루
회전 가능/틸트 가능
있음
Rotation angle/swivel area
약 310°, 클램핑 레버로 고정 가능
포장 단위
1 개
순 중량
1.2 kg
총 무게
1.278 kg
관세 번호
79070000
EAN
4028177684379
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Coupling CP 60, for support arm connection 120 x 65 mm
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역