- 주문 번호:
- CP 6206380
- 제품 설명
- 서포트 암 시스템 60의 수평 부분에 인클로저를 회전 가능하게 고정하기 위해 사용. 인클로저에 걸거나 상부 부착하여 장착 가능. 간단한 케이블 인입을 위한 탈착식 커버.
- 재료
- 앵글 커플링: 알루미늄 주물/아연 다이 캐스팅
커버: 플라스틱
- 색상
- 앵글 커플링: RAL 7035
커버: RAL 7024
- 제공 범위
- 실링 포함
그러브 스크루
조정 스크루
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루
- 회전 가능/틸트 가능
- 있음
- Rotation angle/swivel area
- 약 310°, 클램핑 레버로 고정 가능
- 함께 제공된 그러브 스크루를 사용하여 회전각을 제한할 수 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.8 kg
- 총 무게
- 1.953 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177684393
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
-
CP Angle coupling 90°, CP 60, for support arm connection Ø 130 mm