- 주문 번호:
- CP 6218600
- 제품 설명
- 수평 및 수직의 서포트 암 구성품 연결용. 간단한 케이블 인입을 위한 탈착식 커버.
- 재료
- 앵글 피스: 알루미늄 주물
커버: 플라스틱 - 색상
- 앵글 피스: RAL 7035
커버: RAL 7024 - 제공 범위
- 실링 포함
조정 스크루
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루 - Rifid y/n
- 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.2 kg
- 총 무게
- 3.4 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177683891
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Angle piece 90°, CP 180
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- 사용 설명서