중간 경첩 CP 120

주문 번호: CP 6212620

서포트 암 시스템의 이동 시 수평 서포트 섹션 부분의 스윙 가능한 연결용. 간단한 케이블 관입을 위한 탈착식 커버.

주문 번호:
CP 6212620
제품 설명
서포트 암 시스템에서 수평 서포트 섹션의 수직형 경첩 연결을 위해 사용. 간단한 케이블 인입을 위한 탈착식 커버.
재료
중간 경첩: 알루미늄 주물
커버: 플라스틱
색상
중간 경첩: RAL 7035
커버: RAL 7024
제공 범위
실링 포함
회전각 제한 장치용 스크루
조정 스크루
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루
회전 가능/틸트 가능
있음
Rotation angle/swivel area
약 330°
함께 제공된 스크루를 사용하여 회전각을 제한할 수 있음
포장 단위
1 개
순 중량
4.798 kg
총 무게
5.48 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177684164
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Intermediate hinge CP 120
설명
제조사 인증
문서화
Further instructions
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역