- 주문 번호:
- CP 6212720
- 제품 설명
- 수평 면에 서포트 암 시스템을 스윙 가능하도록 고정하고 천장에 매달리도록 고정하기 위해 사용.
- 재료
- 알루미늄 주물
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 실링 포함
회전각 제한 장치용 스크루
조정 스크루
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루 - 회전 가능/틸트 가능
- 있음
- Rotation angle/swivel area
- 약 330°
- 함께 제공된 스크루를 사용하여 회전각을 제한할 수 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 5 kg
- 총 무게
- 5.42 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177684003
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Top-mounted joint CP 120, outlet vertical
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- Further instructions