상부 장착 조인트 CP 120 수평 아웃렛 단자

주문 번호: CP 6212700

수평 면에 서포트 암 시스템을 스윙 가능하도록 고정하고 천장에 매달리도록 고정하기 위해 사용. 간단한 케이블 관입을 위한 탈착식 커버.

주문 번호:
CP 6212700
제품 설명
수평 면에 서포트 암 시스템을 스윙 가능하도록 고정하고 천장에 매달리도록 고정하기 위해 사용. 간단한 케이블 인입을 위한 탈착식 커버.
재료
톱마운팅 조인트: 알루미늄 주물
커버: 플라스틱
색상
톱마운팅 조인트: RAL 7035
커버: RAL 7024
제공 범위
실링 포함
회전각 제한 장치용 스크루
조정 스크루
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루
회전 가능/틸트 가능
있음
Rotation angle/swivel area
약 330°
함께 제공된 스크루/정지판을 사용하여 회전각을 제한할 수 있음
포장 단위
1 개
순 중량
5.75 kg
총 무게
5.86 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177683990
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Top-mounted joint CP 120, outlet horizontal
설명
제조사 인증
문서화
Further instructions
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역