- 주문 번호:
- CP 6218820
- 제품 설명
- 수직 또는 수평 면에 서포트 암 시스템의 강한 고정을 위해 사용.
- 재료
- 벽면/바닥 고정부: 주강
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 실링 포함
조정 스크루
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루 - Rifid y/n
- 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.918 kg
- 총 무게
- 5.177 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 19.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Wall/base mounting bracket CP 180, small
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- 사용 설명서