- 주문 번호:
- CP 6206800
- 제품 설명
- 수직 또는 수평 면에 서포트 암 시스템의 강한 고정을 위해 사용.
- 장점
- 모든 측면에서 케이블의 인입 및 관통이 유연하도록 하기 위한 준비.
- 잠금 드릴 구멍이 있어 혼자서도 통합된 조립이 가능
- 핀을 통해 장착면에 비틀림 방지 옵션 고정
- 내장된 조정 기능
- 재료
- 벽면/바닥 고정부: 알루미늄 주물
커버: 플라스틱 - 색상
- 벽면/바닥 고정부, RAL 7035
커버: RAL 7024 - 제공 범위
- 실링 포함
그러브 스크루
조정 스크루
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루 - Rifid y/n
- 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.5 kg
- 총 무게
- 1.583 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177684324
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Wall/base mounting bracket CP 60, large
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- 사용 설명서