어댑터 서포트 암 조합용

주문 번호: CP 6212640

소형 슬림형 운영 하우징의 장착을 위한 대형과 소형 서포트 암 시스템 사이의 연결 요소.

주문 번호:
CP 6212640
버전
서포트 암 CP 60 에 CP 120을 조합하기 위한 용도
장점
통합형 조정 기능
사용 영역
정역학적 상태, 시각적 상태 또는 비용을 고려하여 구성 방식을 선택하는 경우 소형 및 대형 서포트 암 시스템 간 연결 구성품
수평으로 긴 돌출 회전부가 있어 대형 시스템의 적재력이 필요할 때, 소형 평면 운영 하우징의 장착을 위해
재료
알루미늄 주물
색상
RAL 7035
제공 범위
실링 포함
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루
Rifid y/n
있음
포장 단위
1 개
순 중량
0.72 kg
총 무게
0.75 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177684171
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Adaptor, for support arm combination CP 120/60
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역