- 주문 번호:
- CP 6212150
- 제품 설명
- 스크루 채널에 4개의 직결 스크루로 연결 구성품에 고정. 원하는 길이로 절단 가능, 별도의 나사산 필요 없음. 손쉬운 서비스 액세스와 커넥터가 달린 사전 조립된 케이블을 위한 개방형 케이블 덕트로 커버 섹션을 통해 잠금 가능. 더 높은 내하중력과 대형 케이블 라우팅 채널을 위한 X자 형태의 프로파일링. 상부 채널은 DVI 또는 VGA 등과 같이 대형 커넥터가 있는 케이블 라우팅용으로 적합하며 시스템 전체에 적용해 사용할 수 있음.
- 재료
- 서포트 섹션: 압출 성형 알루미늄 섹션
커버: 플라스틱
- 색상
- 서포트 섹션: RAL 7035
커버: RAL 7024
- 제공 범위
- 서포트 섹션
탈착형 덮개
- 길이
- 500 mm
- 치수
- 폭: 75 mm
높이: 120 mm
길이: 500 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.631 kg
- 총 무게
- 4.831 kg
- 관세 번호
- 76042100
- EAN
- 4028177683969
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
-
CP Support section CP 120, open, L: 500 mm