- 주문 번호:
- CP 6212025
- 제품 설명
- 스크루 채널 안에 4개의 직결 스크루로 연결 구성품에 고정. 원하는 길이로 절단 가능, 나사산 절삭 불필요. 단면적이 넓은 폐쇄된 케이블 덕트.
- 재료
- 서포트 섹션: 압출 성형 알루미늄 섹션
- 색상
- 서포트 섹션: RAL 7035
- 제공 범위
- 서포트 섹션
- 길이
- 250 mm
- 치수
- 폭: 75 mm
높이: 120 mm
길이: 250 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.993 kg
- 총 무게
- 2.2 kg
- 관세 번호
- 76042100
- EAN
- 4028177683921
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Support section CP 120, solid, L: 250 mm
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- Further instructions