- 주문 번호:
- CP 6218150
- 제품 설명
- 스크루 채널 안에 4개의 직결 스크루로 연결 구성품에 고정. 요하는 어떤 길이로도 절단 가능, 별도의 나사산이 필요 없음. 커버 섹션을 통해 손쉬운 서비스 액세스와 커넥터가 있는 사전 조립된 케이블링을 위한 개방형 케이블 덕트. 높은 내하 중력에 적합한 X형 프레임, 대형 케이블 가이드 채널. 상부 채널은 DVI 또는 VGA와 같이 대형 커넥터가 있는 케이블 라우팅용으로 적합하며 시스템 전체에 대입하여 사용할 수 있음.
- 재료
- 서포트 섹션: 압출 성형 알루미늄 섹션
커버: 플라스틱
- 색상
- 서포트 섹션: RAL 7035
커버: RAL 7024
- 제공 범위
- 서포트 섹션
탈착형 덮개
- 길이
- 500 mm
- 치수
- 폭: 90 mm
높이: 160 mm
길이: 500 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 5.471 kg
- 총 무게
- 5.759 kg
- 관세 번호
- 76042100
- EAN
- 4028177683839
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
-
CP Support section CP 180, open, L: 500 mm