- 주문 번호:
- CP 6218100
- 제품 설명
- 스크루 채널 안에 4개의 직결 스크루로 연결 구성품에 고정. 원하는 길이로 절단 가능, 나사산 절삭 불필요. 단면이 넓은 밀폐형 케이블 덕트.
- 재료
- 서포트 섹션: 압출 성형 알루미늄 섹션
- 색상
- 서포트 섹션: RAL 7035
- 제공 범위
- 서포트 섹션
- 길이
- 1,000 mm
- 치수
- 폭: 90 mm
높이: 160 mm
길이: 1,000 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 10.178 kg
- 총 무게
- 10.82 kg
- 관세 번호
- 76042100
- EAN
- 4028177683815
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Support section CP 180, solid, L: 1000 mm
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- 사용 설명서