- 주문 번호:
- CP 6206640
- 장점
- 통합형 조정 기능
- 간단한 케이블 인입을 위한 탈착식 커버
- 사용 영역
- 수직 CP 40에 수평 CP 60을 연결하기 위한 연결 구성품
- 대형 돌출 회전부가 있는 경우 또는 CP 60의 적재력이 높아야 하거나 적용부에 중간 경첩이 필요한 경우, CP 40 구성품으로 소형 및 슬림형 운영 하우징의 외부 장착을 위해
- 재료
- 90° 앵글 어댑터: 알루미늄 주물
커버: 플라스틱 - 색상
- 90° 앵글 어댑터: RAL 7035
커버: RAL 7024 - 제공 범위
- 실링 포함
조정 스크루
서포트 섹션 고정용 직결 스크루 및 클램핑 스크루 - Rifid y/n
- 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.04 kg
- 총 무게
- 1.12 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
- CP Angle adaptor 90°, for support arm combination CP 60 to CP 40
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- Info sheet