- 주문 번호:
- CP 6206490
- 버전
- 리탈 서포트 암 시스템 연결
CP 40
CP 60
어댑터를 이용하여 CP 120을 Ø130mm 서포트 암 연결부에서 120 x 65mm로 연결
- 제품 설명
- 슬림형 운영 하우징 후면 연결용. 간단한 케이블 인입을 위한 탈착식 커버.
- 재료
- 알루미늄 주물
- 색상
- 콘솔, 커버: RAL 7024
케이블 인입 그로밋: RAL 7035
- 제공 범위
- 케이블 타이 2개
실링 및 조립 부품 포함
- Rifid y/n
- 있음
- 참고 사항
- 용도에 따라 고정장치 또는 커플링이 필요함
- 사용 영역
- Beckhoff 제어 패널의 연결을 위한 용도
- 측면 케이블 인입 그로밋으로 콘솔 외부와 하단에서 장치로 케이블을 라우팅할 수 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.6 kg
- 총 무게
- 0.622 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177814059
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
-
CP Connection console, for support arm connection 120x65 mm