연결 콘솔 120 x 65mm 서포트 암 연결부용

주문 번호: CP 6508010

슬림형 운영 하우징 후면 연결용. 간단한 케이블 인입을 위한 탈착식 커버

주문 번호:
CP 6508010
버전
리탈 서포트 암 시스템 연결
CP 40
CP 60
어댑터를 이용하여 CP 120을 Ø130mm 서포트 암 연결부에서 120 x 65mm로 연결
제품 설명
슬림형 운영 하우징 후면 연결용. 간단한 케이블 인입을 위한 탈착식 커버.
재료
알루미늄 주물
색상
콘솔, 커버: RAL 7024
제공 범위
케이블 타이 2개
실링 및 조립 부품 포함
Rifid y/n
있음
참고 사항
용도에 따라 고정장치 또는 커플링이 필요함
포장 단위
1 개
순 중량
0.659 kg
총 무게
0.685 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177263932
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Connection console, for support arm connection 120x65 mm
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Technical Data sheet