벽면 장착 경첩 CP 40, 강철

주문 번호: CP 6501150

수직 면에 서포트 암 시스템을 스윙 가능하도록 고정하기 위해 사용.

주문 번호:
CP 6501150
재료
알루미늄 주물
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7024
회전 가능/틸트 가능
있음
Rotation angle/swivel area
약 330°, 상단 조인트가 자유롭게 움직일 수 있는 경우
포장 단위
1 개
순 중량
2.119 kg
총 무게
2.128 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177436077
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Wall-mounted hinge CP 40, steel
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역