- 주문 번호:
- CP 6501050
- 재료
- 아연
- 표면 처리
- 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7024
- 회전 가능/틸트 가능
- 있음
- Rotation angle/swivel area
- 약 305°, 클램핑 레버로 고정 가능
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.18 kg
- 총 무게
- 1.32 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177262911
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Coupling CP 40, for support arm connection 90 x 71 mm, steel
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- 사용 설명서