90° 앵글 커플링 CP 40, 강철 90 x 71mm 서포트 암 연결부용

주문 번호: CP 6501120

서포트 암 시스템 40에 인클로저를 고정하기 위해 사용.

주문 번호:
CP 6501120
재료
알루미늄 주물
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7024
회전 가능/틸트 가능
있음
Rotation angle/swivel area
약 305°, 클램핑 레버로 고정 가능
포장 단위
1 개
순 중량
1.579 kg
총 무게
1.584 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177436046
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Angle coupling 90°, CP 40, for support arm connection 90 x 71 mm, steel
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역