벽면/하부 장착 브래킷 CP 40, 회전, 스테인리스 스틸

주문 번호: CP 6663500

수직 또는 수평 면에 서포트 암 시스템의 회전식 고정을 위해 사용.

주문 번호:
CP 6663500
버전
후면, M8 나사산
재료
스테인리스 스틸 1.4305(AISI 303)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
DIN EN 60529(2014-09)에 준하는 IP 66
DIN EN 60529(2014-09)에 준하는 IP X9
회전 가능/틸트 가능
있음
Rotation angle/swivel area
약 350°, 널 스크루로 고정 가능
포장 단위
1 개
순 중량
3.657 kg
총 무게
3.98 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177122246
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Wall/base mounting bracket, swivel, CP 40, rear mounting, stainless steel, 1.4305
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역