- 주문 번호:
- CP 6206110
- 제품 설명
- 스크루 채널 안에 4개의 직결 스크루로 연결 구성품에 고정. 요하는 어떤 길이로도 절단 가능, 별도의 탭작업이 필요 없음. 손쉬운 서비스 액세스와 미리 조립된 케이블을 위해 커버 섹션을 통한 잠금식 커넥터를 가진 개방형 케이블 덕트.
- 재료
- 서포트 섹션: 압출 성형 알루미늄 섹션
클램핑 요소: 강철
커버 섹션: 플라스틱 - 색상
- 서포트 섹션: RAL 7035
커버: RAL 7024 - 제공 범위
- 서포트 섹션
안정화를 위한 클램핑 요소
탈착형 덮개 - 길이
- 1,000 mm
- 치수
- 길이: 1,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 5.5 kg
- 총 무게
- 5.62 kg
- 관세 번호
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Support section CP 60, open, L: 1000 mm
- 문서화
- Further instructions
- 사용 설명서