- 주문 번호:
- CP 6218300
- 제품 설명
- 서포트 암 시스템 CP 180의 수직 부분에 인클로저를 회전 가능하게 고정하기 위한 용도.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
인클로저 연결부: 알루미늄 주물 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 회전 각도 제한을 위한 핀
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루
실링 포함 - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.2 kg
- 총 무게
- 4.3 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177707115
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Coupling CP 180, for support arm connection Ø 130 mm
- 문서화
- 사용 설명서