중간 경첩 CP 120 높이 오프셋 없음

주문 번호: CP 6212680

서포트 암 시스템에서 수평 서포트 섹션의 수직형 경첩 연결을 위해 사용.

주문 번호:
CP 6212680
제품 설명
서포트 암 시스템에서 수평 서포트 섹션의 수직형 경첩 연결을 위해 사용.
재료
중간 경첩: 주강
주름관 덮개: 플라스틱
색상
중간 경첩: RAL 7035
주름관 덮개: RAL 7024
제공 범위
주름관 덮개
회전각 제한을 위한 구멍 판 및 스크루
조정 스크루
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루
실링 포함
회전 가능/틸트 가능
있음
Rotation angle/swivel area
약 180°
천공 강철 디스크 2개를 통해 제한적 확장 조절 가능
포장 단위
1 개
순 중량
7 kg
총 무게
7.18 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
15.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177705623
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Intermediate hinge CP 120, without height offset
설명
제조사 인증
문서화
Further instructions
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역