- 주문 번호:
- CP 6212780
- 제품 설명
- 수직 면에 서포트 암 시스템을 회전 가능하도록 고정하기 위해 사용.
- 재료
- 벽면 장착 경첩: 주강
주름관 덮개: 플라스틱
- 색상
- 벽면 장착 경첩: RAL 7035
주름관 덮개: RAL 7024
- 제공 범위
- 주름관 덮개
회전각 제한 장치용 스크루
조정 스크루
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루
실링 포함
- 회전 가능/틸트 가능
- 있음
- Rotation angle/swivel area
- 약 180°
- 천공 강철 디스크 2개를 통해 제한적 확장 조절 가능
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 8 kg
- 총 무게
- 8.32 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 31.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177705616
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
-
CP Wall-mounted hinge CP 120, outlet horizontal, without height offset