- 주문 번호:
- CP 6212060
- 제품 설명
- 새로운 높이 조절형 서포트 섹션은 항상 인간과 기계 간의 통신에서 중요한 요소를 올바르게 판단하는 데 사용됨. 이 시스템은 추가 조정 없이 벽면에서 서포트 암 시스템 CP 120의 구성품에 직접 장착할 수 있으며 모델에 따라 인클로저 면에서 서포트 암 시스템 CP 60 또는 CP 120에 장착할 수 있음.
- 장점
- 모든 위치에서 서포트 암이 유지됨
- 클램핑 레버로 추가 고정 가능
- 서포트 섹션 전면에 있는 조절 스크루를 이용해 매달린 하중을 정밀하게 조정
- 부품을 분해하지 않고 조절 스크루에 접근 가능
- 안전을 위해 회전점에 대형 케이블 트레이와 케이블 라우팅
- 케이블 인입부로 쉽게 접근하기 위한 분리식 측면 패널
- 장착된 인클로저의 틸트 각도는 어떤 높이에서도 동일
- DVI, VGA와 같은 커넥터가 있는 케이블을 문제 없이 설치할 수 있음
- 4 ~ 60kg의 넓은 중량 범위, 3개의 시스템 포함. (중량 범위에는 계장된 인클로저 및 수직 서포트 섹션도 포함됨)
- 기술 사양
- 케이블 트레이: 36 x 11mm(W x H), 최대 커넥터 글랜드: 41 x 17mm(W x H)
- 600mm(± 300mm)의 조절 범위로 향상된 인체공학적 설계
- 사용 영역
- 키가 크거나 작은 운영자용
- 좌식 또는 입식 작업장용
- 재료
- 조인트 부품: 알루미늄 주물
주름관 덮개: 플라스틱
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 741 mm
- Connection options enclosure
- CP 60
- Connection options wall / machine
- CP 120
- 참고 사항
- 높이 조절식 서포트 섹션과 결합 시 유의 사항: 중간 힌지를 사용하는 경우 높이 조절식 서포트 섹션은 항상 인클로저에 가장 가까운 수평 위치에 삽입해야 합니다.
- 치수
- 길이: 741 mm
- 지지 하중
- 4 kg...30 kg
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 41 x 17 mm 케이블 인입을 위한 최대 단면적
- 중량 범위에는 구성품이 장착된 인클로저 및 수직 서포트 섹션도 포함됩니다.
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 10.8 kg
- 총 무게
- 11.8 kg
- 관세 번호
- 73269060
- EAN
- 4028177924338
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
-
CP support section height-adjustable, CP 120/60, for weight range 4-30 kg